Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front panel for frame type plug in units high frequency Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel, konduktiv, HF-ramtyp, Plug-in Unit

Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande för HF-kassett. Ingen avskärmning. Förberedd för plasthandtag.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 3U
Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.