Plug-in Unit Kit för FMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Plug-in Unit Kit för FMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag
FMC-ramen är i enlighet med Vita 57,1-specifikationen. Täcker utskärningen i hela frontpanelen.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med Vita 57,1 specifikation
- För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm moduler
- Al-Profile plug-in enhet med IEL handtag
Specifikationer
| Rackbredd | 4HP |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel med handtag (PIU) |
| EMC-skärmning | Ja |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.