Plug-in-enhet PRO Kit, med huv, skärmad version, 3 U, 12 HP, 227 mm
Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format.
Design
- Passar alla produkter som överensstämmer med IEC-60297-3-101
- Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format
- Anslutningar som kan användas enligt en 60603–2 (din 41612)
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontpanel, U-profil, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande, inriktningsstift intryckt | 1 | |
| 2 | Handtag, grått, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, en 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3 | Sidopanel, Al-extrudering, färglös passiverad, med spår för ett kretskort | 1 | |
| 4 | Huv, Al, 1 mm, med perforering, integrerad bakpanel | 1 | |
| 5 | Monteringssats (inkl. PCB-fäste för plats 1) | 1 | |
| 6 | Assembly kit (incl. PCB fixing for slot 1) | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.