Sats med insticksenhet av ramtyp, med huv, skärmad version
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sats med insticksenhet av ramtyp, med huv, skärmad version
Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format.
Information
Resurser
Design
- Passar alla produkter som överensstämmer med IEC-60297-3-101
- Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format
- Anslutningar som kan användas enligt en 60603–2 (din 41612)
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Produkttyp | Kassett |
| Typ | Ramtyp Plug-in enheter PRO med huva |
| EMC-skärmning | Ja |
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.