Teleskopisk glid, Universal, tung belastning, 2 U 300L
Teleskopskenor med 10 till 100 kg lastkapacitet, > 100 % förlängningslängd och möjlighet till lateral montering på 19 tum. Robusta teleskopskenor - lämpliga för installation av 19-tums chassi är lämpliga för montering av serverskåp från vår produktportfölj. Tack vare den extremt robusta konstruktionen och den höga lastkapaciteten kan teleskopskenorna även användas med mycket tunga hus.
Design
- Statisk lastkapacitet per par 72 - 100 kg
- Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är ledigt för att fästa förlängningen/lådan)
- Ändstopp dämpat
- Förlängningens längd > 100 %
- Skenbredd k = 19,1 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 411 mm
Specifikationer
Produktattribut
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teleskopiskt objektglas, St, förzinkat | 2 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.