CPCI-system med PSB, 10 U, 14 kortplats
10 U CompactPCI-system med PSB för fjorton 6 U-kort, fjorton RTM-kort och upp till fyra 3U-pluggbara nätaggregat.
Design
- System i enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, överensstämmer med PICMG 2,16
- System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm
- Bakplan, PSB (paketväxlat bakplan), PICMG 2,16 16?plats, 6 U, 64 bitar (2 struktur-/switchplatser, 14 nodplatser)
- Värmeavledning från fläktmodulen, framifrån och bakåt
- Två 19-tums CompactPCI-nätaggregat, 300 W (3 U, 8 HP), förberedda för installation av ytterligare två 19-tums kompatibla nätaggregat
- Förberedd för systemövervakning med en chassiövervakningsmodul (CMM)
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skärmat 19-tums chassi, Al; perforerad frontpanel fram och bak, 19-tums fäste i RAL 9006; övriga delar passiverade i aluminium; främre handtag (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill på framsidan), för vertikala kort (6 U, 160 mm djupa) | 16 | |
| 3 | Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade på undersidan framtill), för vertikal montering av bakre i/O-kort (6 U, 80 mm djupa) | 16 | |
| 4 | PSB-bakplan för 6 U-kort , 64 bitar, 2 struktur-/switchplatser, 14 nodplatser, 2 CompactPCI-segment, systemplats vänster och höger; artikelnr 23006-610 | 1 | |
| 5 | 19-tums kompatibel strömförsörjning, 300 W (3 U, 8 HP); artikelnr 13100-143 | 2 | |
| 6 | Utdragbar fläktenhet med filtermatta, 3 fläktar, 24 VDC, 270 m3/h (160 kubikfot/min) | 1 | |
| 7 | Frontpanel, front, 3 U, 8 HP, plats för ytterligare två nätaggregat | 2 | |
| 8 | DC-omkopplare på framsidan | 1 | |
| 9 | AC-ingång (IEC-anslutning), nätfiltermodul, säkring, 6 U, 8 HP | 1 | |
| 10 | Frontpanel, bakre, 6 U, 8 HP | 1 | |
| 11 | Kablage för anslutning av alla systemkomponenter | 2 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.