CPCI
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Antal slots
- Typ
- Typ av bakplan
- Dataöverföring
- Ström per kortplats
- Inspänning AC
- Luftflödesriktning
- Rackhöjd
- Typ av strömförsörjning
- Strömförsörjning ingår
- Bakre i/O
- Överensstämmer med.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 14 resultat (14 artiklar)

CPCI-system med ATX PSU, 3 U, 8 kortplats
Fläktlöst 3 U CompactPCI-system för åtta 3 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system med ATX PSU, 6 U, 8 kortplats
Fläktlöst 6 U CompactPCI-system för åtta 6 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system med ATX PSU, 7 U, 8 kortplats
7 U CompactPCI-system för åtta 6 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system med ATX PSU, stationär, 4 U, 8 kortplats, 84 HP
CompactPCI-bordschassi för åtta 3 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system med ATX PSU, horisontellt, 1 U, 2 kortplats
1 U CompactPCI-system för två 6 U-kort med inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system med PSB, 10 U, 14 kortplats
10 U CompactPCI-system med PSB för fjorton 6 U-kort och upp till fyra 3 U-pluggbara nätaggregat.

CPCI-system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 8 kortplats
4 U CompactPCI-system för åtta 3 U-kort och ett 3 U pluggbart nätaggregat.

CPCI-system med pluggbart nätaggregat, stationär dator, 4 U, 8 kortplats, 44 HP
CompactPCI-bordschassi för åtta 3 U-kort och ett 3 U pluggbart nätaggregat.

CPCI-system med pluggbart nätaggregat, PSB H.110, 4 U, 8 kortplats
4 U CompactPCI-system med PSB och H.110 för åtta 6 U-kort och två CompactPCI 3 U pluggbara nätaggregat.

CPCI-system för ATX PSU, horisontellt, 2 U, 4 kortplats
2 U CompactPCI-system för fyra 6 U-kort med inbyggd ATX-strömförsörjning.

CPCI-system för pluggbar PSU, horisontell, 1 U, 2 kortplats
1 U CompactPCI-system för två 6 U-kort och ett CompactPCI 3 U pluggbart nätaggregat.

CPCI-system för pluggbar PSU, horisontell, 2 U, 4 kortplats
2 U CompactPCI-system för fyra 6 U-kort och ett CompactPCI 3 U pluggbart nätaggregat.