CPCI-system för ATX PSU, horisontellt, 2 U, 4 kortplats
2 U CompactPCI-system med horisontell korthållare för fyra 6 U-kort, fyra RTM-kort. Inbyggd ATX strömförsörjning.
Design
- I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0
- System med horisontell korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm
- Bakplan 4 fack, 6 U, 64 bitar, systemfack vänster
- Värmeavledning från fläktar som kan bytas under drift (luftflöde från vänster till höger)
- ATX-strömförsörjning, 250 W.
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skärmat 19-tums chassi, St, pulverlackerat, svart, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Spår framtill; IEEE-styrskenor inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade till vänster framtill), för horisontell kortmontering (6 U / 160 mm djup) | 4 | |
| 3 | Spår baktill; IEEE-styrskenor inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade på vänster sida framtill), för horisontell montering av bakre i/O-kort (6 U / 80 mm djupa) | 4 | |
| 4 | Bakplan för 6 U-kort, 4 kortplatser, 64 bitar; systemplats till vänster, överensstämmer med PICMG 2,0 rev. 3,0 | 1 | |
| 5 | ATX PSU, 250 W; ingång med brett intervall 100 ... 240 V AC (3,3 V/14 A, 5 V/20 A, 12 V/16 A, -12 V/0,8 A); IEC-nätkontakt, omkopplare inkl. lysdiod (slår endast på/av likströmmen); med inbyggd fläkt | 1 | |
| 6 | Fläktenhet som kan bytas under drift, 2 fläktar, vardera 109 m3/h (64 kubikfot/min) | 1 | |
| 7 | Mains switch | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.