Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Front panel, 3 U
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset
Specyfikacje
Wysokość stojaka | 3U |
Materiał | Aluminium |
Wykończenie | Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana |
Typ akcesorium | Panel przedni |
Typ produktu | Panel przedni |
Typ | Panel przedni do uchwytu (PIU) |
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.