263 Lok karty
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
263 Lok karty
nr katalogowy: A263-8.30ET2K
Seria 263 ma konstrukcję z rowkami, która zapewnia bardziej równomierną siłę mocowania na całej długości loka karty, zachowując wyrównanie klina i korpusu dla łatwiejszego montażu.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Waga 1.07 g/cm (0.096 uncji/")
- Elastyczne opcje montażu
- 5-segmentowy, wałów
- Profil 6.35 mm (0.250 cala) x 7.44 mm (0.293 cala)
- Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
- Min. rozstaw 8.89 mm (0.350 cala)
- Długość od 96.5 mm (3.80 cala) do 325 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Średnia siła docisku (4.80", anodowane w kolorze czarnym) = 278 funtów
- Śruba uruchomiona
- Dostępna opcja ograniczenia momentu obrotowego; idealna do konserwacji 2. Poziomu
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Opracowanie techniczne
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.