Zestaw modułu wtykowego z uchwytem XL, ekranowany, czarny, 6 U.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modułu wtykowego z uchwytem XL, ekranowany, czarny, 6 U.
Uchwyt XL jest używany do zastosowań wymagających wysokich sił wstawiania / ekstrakcji, takich jak standardy VPX lub VXS. Nadaje się do wkładania i ekstrakcji sił do 1500N (na parę).
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do zastosowań wymagających wysokich sił wstawiania / ekstrakcji, takich jak standardy VPX lub VXS
- Dostępne są dodatkowe opcje mocowania deski
- Uchwyt wymaga dodatkowego odlewu matrycowego bloku mocującego (połączenie z szyną poziomą krótką / długą krawędzią)
- Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego
- Nadaje się do sił wkładania/wyciągania do 1500 N (na parę)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Specyfikacje
| Wysokość stojaka | 6U |
| Materiał | Aluminium |
| Wykończenie | Anodowane; Pasywny |
| Typ produktu | Panel przedni |
| Typ | Panel przedni z uchwytem (PIU) |
| Ekranowanie EMC | Tak |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.