VME64x-system, torn, 4 U, PSU med öppen ram
VME64 tornsystem för 7 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Strömmen till systemet kommer från en öppen strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.
Design
- System i enlighet med IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1,1?1997
- Strömförsörjningsenhet, öppen ram, 560 W (400 W vid < 180 V AC)
- Bakplan VME64x 7 plats, 6 U, J1/J2 monolitisk utan P0-kontakt, i enlighet med VITA 1-1994 och 1.1-1997
- Värmeavledning från 2 fläktar, kylning framifrån och bakåt; temperaturen styrs av fläktkontrollmodulen (FCM)
- System för standardkortmontering med kortformat, 6 U, djup 160 mm
- Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm
- Möjlighet att montera en 5,25-tums DVD-enhet
Specifikationer
Produktattribut
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornsystem baserat på RatiopacPRO Case, skärmad, 500 mm djup, laterala delar i RAL 9006; handtag, främre ram och fötter i RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal kortmontering (6 U, 160 mm djup) | 7 | |
| 3 | Bakplan VME64x för 6 U-kort, 7 kortplatser, utan P0-kontakt (artikelnr 23001-507) | 1 | |
| 4 | Strömförsörjningsenhet, öppen ram; 560 W (400 W vid < 180 V AC; artikelnr 11098-212) | 1 | |
| 5 | Fläkt; hastighetsstyrd; för ventilation av brädor | 2 | |
| 6 | Fläktkontrollmodul (FCM) för fläktövervakning/reglering (artikelnr 23207-021) | 1 | |
| 7 | Frontpanel, perforerad, 4 U | 1 | |
| 8 | Displaymodul; huvudströmbrytare | 1 | |
| 9 | Nätingång (IEC 320-C14-kontakt), nätfilter, nätsäkring | 1 | |
| 10 | Modul för en 5,25-tums DVD-enhet | 1 | |
| 11 | Kablage för anslutning av alla systemkomponenter | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.