Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

VME64x-system, 10 U, 21 fack, 2 PSU:er med öppen ram

Katalog#: 20836-220

VME64-system för 21 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-tillval strömförsörjningen till systemet sker via en öppen ram. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • VITA
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Skärmat 19-tums chassi, Al, med slätt topplock och basplatta; främre handtag (RAL 7016), 19-tums fäste, frontpaneler (RAL 9006) 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal kortmontering (6 U, 160 mm djup) 21
3 Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal montering av bakre i/O-kort (6 U, 80 mm djupa) 21
4 VME64x bakplan för 6 U-kort + 1 U, 21 kortplatser, med P0-kontakt 1
5 Strömförsörjningsenhet, öppen ram; bred ingång, 100 ... 240 V AC UTGÅNG 3,3 V/60 A, 5 V/120 A, 12 V/17 A, -12 V/17 A; MONTERAD FLÄKT 1
6 Fläktmodul med varvtalsstyrd radialfläkt (500 m³/h = 295 kubikfot/min vardera) för ventilation av brädor; monterad bakom gångjärnsförsedd frontpanel (2 U) 2
7 Luftfilter 1
9 Nätingång (IEC 320-C14-kontakt), nätfilter, nätsäkring 1
10 Displaymodul; huvudströmbrytare, DC 1
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 1
8 Fan control module (FCM) for fan monitoring/regulating (part no. 23207‐021) 1
12 AC mains input (IEC 320‐C14 plug), mains filter, mains fuse 1
13 Cable harness to connect all system components 1
Relaterade tillbehör Recommended Products Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.