VME64x-system, 1 U, 2 platser, ATX-nätaggregat
VME64x-system för 2 horisontellt monterade VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-tillval. Strömmen till systemet kommer från en öppen ram. En fläkt som kan bytas under drift med 4 fläktar garanterar utmärkt kylning.
Design
- System i enlighet med IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1,1?1997
- ATX PSU, 250 W.
- Bakplan VME64x, 2 fack, 6 U, med P0-kontakt
- Värmeavledning via en fläktbricka med 4 fläktar, kylning från höger till vänster sida, fläktövervakning och spänningsvisning
- System för horisontell kortmontering med kortformat; framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre, bakre i/O: 6 U, djup 80 mm
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skärmat 19-tums chassi, stålplåt, svart pulverlackerad (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade till höger), för horisontell montering av bakre i/O-kort (6 U, 160 mm djupa) | 2 | |
| 3 | Bakre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade till höger), för horisontell montering av bakre i/O-kort (6 U, 80 mm djupa) | 2 | |
| 4 | Bakplan VME64x för 6 U-kort, 2 plats, med P0- kontakt, med anslutningskontakt för fläktenhet och ATX PSU | 1 | |
| 5 | ATX strömförsörjning; 250 W; brett område ingång 100 ... 240 V AC, utgång 3,3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0,5 A; med IEC-kontakt; huvudströmbrytare; fläkt | 1 | |
| 6 | Hot-swap fläktenhet med 4 fläktar; inkl. fläktövervakning och spänningsvisning | 1 | |
| 7 | DC-omkopplare (med lysdiod), stänger av endast DC-utgången på strömförsörjningsenheten, strömmen SLÅS PÅ | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.