Varistar CP Ståldörr, slät med flerpunktslås, förkortad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Ståldörr, slät med flerpunktslås, förkortad
IP55 Ståldörr med spakhandtag och upp till 4-punktslås (>2000mm).
Information
Resurser
Design
- Höjd på anslutningsplattan 400 mm
- Anslutningsplattan kan monteras på toppen eller botten
- Spakhandtag med tryckknapp
- Öppningsvinkel 180 grader
- Ståldörr med upp till 4-punktslås
Specifikationer
| Produkttyp | Skåpdörr |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.