Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, förkortad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, förkortad
Information
Resurser
Design
- Höjd på anslutningsplattan 400 mm
Specifikationer
| Låstyp | 3-punktslåsning |
| Produkttyp | Skåpdörr |
| Skyddsklass | IP20 |
| Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.