Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

21630108.415.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Låstyp 3-punktslås
Produkttyp Skåpdörr
Kapslingsklass IP55
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.