Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking


Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.
The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Information
Resurser
Design
- Perforated door with 4-point locking for EMC applications
- Interior galvanized
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specifikationer
Produkttyp | Skåpdörr |
Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.