Varistar CP seismiska kabinett, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D
Design
- Jordbävning säker upp till Bellcore zon 4, testad med 250 kg per Telcordia GR-63 Core
- Statisk last?bärförmåga 1600 kg
- Typ av skydd IP55
- Hög skärmningskapacitet testad enligt IEC 61587?3, med EN45545-2 brandsäkerhetspackning
Specifikationer
Produktattribut
Försäljningsark
Testrapport
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetsad seismisk ram, St-profil, RAL 7021, med förstärkningsfästen | 1 | |
| 2 | Seismiska djupmedlemmar | 3 | |
| 3 | EMC, flat top cover, flush, St, Finish Galvaniserad, exteriör RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Lyftöglor | 4 | |
| 5 | Framdörr, St, ytbehandling Förzinkad, pulverlackerad RAL 7021, 180-gradigt gångjärn, 4-punktslås, spakhandtag | 1 | |
| 6 | Bakpanel, skruv fast, St, finish Galvaniserad, pulverlackerad RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Sidopanel, skruv fast, St, finish Galvaniserad, pulverlackerad RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Bottenplatta, ett stycke, St, Finish Galvaniserad | 1 | |
| 9 | Seismisk svetsad basplatta 600W RAL7021 | 1 | |
| 10 | 19-tums panel-/skjutfäste med EIA-perforering, St, finish AlZn, frontmonterat, justerbart djup i steg om 25 mm | 4 | |
| 11 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.