Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened


Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened
Shortened rear panel, now available as a complete SKU for better cable management.
Cable management space is covered with a brush strip for cleaner internal spaces.
Information
Resurser
Design
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate with brush strip
- The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height
Specifikationer
Produkttyp | Skåpdörr |
Kapslingsklass | IP20 |
Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.