Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking


Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking
IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.
Information
Resurser
Design
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with Multi-Point locking for EMC applications
Specifikationer
Produkttyp | Skåpdörr |
Kapslingsklass | IP55 |
Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.