Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking


Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking
IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.
The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Information
Resurser
Design
- Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specifikationer
Produkttyp | Skåpdörr |
Kapslingsklass | IP20 |
Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.