Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking


Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking
Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Information
Resurser
Design
- St, 1.5 mm
- Security glass, 6 mm
- Key lock cover
- Opening angle 180°
Specifikationer
Produkttyp | Skåpdörr |
Material | Stål; Glas |
Kapslingsklass | IP20 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.