Varistar CP EMC förkortad bakpanel med infälld monteringsplatta
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP EMC förkortad bakpanel med infälld monteringsplatta
Infällda anslutningsplattor behövs för konvektorer som inte sticker ut ur skåpets plan
Information
Resurser
Design
- Intelligent kabelhantering med infällda anslutningsplattor
- Anslutningsplattan är 400 mm hög
- För infälld platta: Platta infälld med 40 mm
Specifikationer
| Produkttyp | Skåp-/rackpanel |
| Skyddsklass | IP55 |
| Material | Stål; Stainless Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.