Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

21630086.434.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Låstyp 3-punktslås
Produkttyp Skåpdörr
Kapslingsklass IP20
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.