Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking


Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.
Information
Resurser
Design
- Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with push button, key
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
Specifikationer
Låstyp | 3-punktslås, elektroniskt |
Produkttyp | Skåpdörr |
Kapslingsklass | IP20 |
Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.