Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP Cross Member for seismic frame

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 800 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.