Monteringsfästen
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med.
- Material
- Slutför
- Färg
- Färgkod
- Djup
- Rackhöjd
- Höjd
- Bredd
- Längd
- Skyddsklass
Filter tillämpat: 1
Produkter | 14 resultat (89 artiklar)

Varistar CP Deco ram


Varistar ETSI panel-/glidfäste
Varistar 23-tums ETSI panel-/skjutfästen, för hölje av telefon (främst), dator, ljud och annan utrustning.

Varistar monteringsplatta, förstärkningsfäste

Varistar monteringsplatta
Varistar monteringsplatta för montering av elektriska komponenter och underenheter, med 600 kg lastkapacitet.


Varistar adapterfäste för reducerad bredd
Varistar adapterfäste för reducerad bredd för montering av ett par 19-tums panel-/glidfästen.


Varistar CP tvärbalk
Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.

Varistar CP tvärbalk för seismisk ram
Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.

Varistar CP Heavy-Load tvärbalk för seismisk ram
Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.

Varistar 19-tums panel-/skjutmonteringslist
Hjälper dig att visuellt rikta in rackmonterbar utrustning under installationen