Monteringssats Varistar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringssats Varistar
Monteringssats för montering av tillbehör direkt på Varistar CP-ramen från utsidan eller insidan.
Information
Resurser
Design
- Montering av komponenter är möjlig både från insidan och från utsidan
- För direkt montering av 19-tums panel-/glidfästen, djupelement och andra komponenter på Varistar CP-ramen (2 mm)
- Montering genom att clipsa fast hylsmuttern i ramen eller djupbalken
- Sats krävs om bakpanel med snabbfäste monteras ovanför anslutningsplattan
Specifikationer
| Produkttyp | Monteringssats |
| Material | Stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.