Skruvsatser och dokumentfickor
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med.
- Material
- Förpackningskvantitet
- Slutför
- Gängstorlek
- Diameter
- Längd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 18 resultat (69 artiklar)

Sats med korgmuttrar
Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål.

Sats med glidmuttrar
Skjutmuttersats för variabel montering av 19-tums komponenter.

Skjutmuttersats för C-skena
C-Rails är för bättre kabelhantering. SCHRODD C-skenor kan fästas på kabelöglan för montering.

Glidmutter
Skjutmuttersats för variabel montering av 19-tums komponenter.

Skjut muttrar med skruv
Skjutmuttersats för variabel montering av 19-tums komponenter.

Sats med fyrkantsmutter
Fyrkantiga muttrar har högre kontaktyta och blir inte avrundade till skillnad från sexkantsmuttrar.

Monteringssats Varistar
Monteringssats för montering av tillbehör direkt på Varistar-ramen.

Panhead skruv, Pozidriv
Panhead skruv, Pozidriv.

19-tums monteringssats M6
Monteringssatsen gör det möjligt att montera 19-tums komponenter i ett skåp.

Skruv och bricka
Skruvar används för många monteringsalternativ.

Panhead skruv, Torx med bricka
Tillbehör som skruvar, brickor och muttrar gör det möjligt att montera 19-tums tillbehör.

Inbyggd sats för sammanfogning och stapling av rack
Sats för sammanfogning och stapling för rack ombord. Monteringssats, lämplig för sammanfogning eller stapling av rack ombord.