Varistar 19" Panel/Slide Mount


Varistar 19" Panel/Slide Mount
Information
Resurser
Design
- Depth-adjustable in 25 mm increments
- In accordance with IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Part 1)
- Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame
- For 800 mm width adapter bracket for reduced width is necessary, for partial-height mounting depth members are necessary
- Dimensions are engraved in U increments (1 ... 52 U)
- Made of Steel, 2 mm thick
- Subsequent assembly possible
Specifikationer
Produkttyp | Glidmontering |
Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.