HF Frame Type Plug-In Unit Body Tube


HF Frame Type Plug-In Unit Body Tube
The black HF body tube, for HF frame-type plug-in unit enables a user to insert PCBs.
Information
Resurser
Design
- The black HF body tube, for HF frame-type plug-in unit enables a user to insert PCBs
- The tube offers a shielding against high-frequency radiation
- Module body with cooling Fins
- Plug-in unit can be mounted in a subrack or fitted laterally to a mounting plate with the slide nut
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad |
Produkttyp | Hölje |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.