Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Glidskenor

Glidskenor
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Fungerar med.
  • Material
  • Slutför
  • Längd
      Använd
    • Djup
        Använd
      • Statisk belastning
          Använd
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Visa alla filter (1)

        Produkter | 6 resultat (26 artiklar)

        short slide rail

        Novastar glidskena, kort, 15 kg

        Skjutskena med 15 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar i aluminium eller 19-tums panel-/glidfästen.
        slide rail 50 kg

        Novastar glidskena, 50 kg

        Skjutskena med 50 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar i aluminium eller 19-tums panel-/glidfästen.
        slide rail 50 kg

        Novastar glidskena, 25 kg

        Skjutskena med 25 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar i aluminium eller 19-tums panel-/glidfästen.
        slide rail 25 kg

        Eurorack glidskena, 25 kg

        Skjutskena med 25 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar i aluminium eller 19-tums panel-/glidfästen.
        Slide Rail Kit

        Sats med glidskenor

        Sats med glidskenor för montering mellan ett främre och ett bakre par monteringsvinklar, för att stödja tunga 19-tums komponenter.
        slide rail 40 kg

        Eurorack glidskena, 40 kg, djupinställbar

        Skjutskena med 40 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar i aluminium eller 19-tums panel-/glidfästen.