Eurorack glidskena, 25 kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Eurorack glidskena, 25 kg
Eurorack glidskena med 25 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar eller 19” panel-/glidfästen. Glidskenan stöder hyllan på tunga 19-tums chassi.
Information
Resurser
Design
- St, 1,5 mm, finish AlZn
- Statisk lastkapacitet 25 kg per par.
- Stödhylla för tungt 19-tums chassi
- För montering på 19-tums panel-/glidfästen
- Bred stödyta
- Kan fästas i steg om 1 U.
Specifikationer
| Statisk belastning | 25kg |
| Produkttyp | Glidskena |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.