Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

short slide rail Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Novastar glidskena, kort, 15 kg

Novastar skjutskena med 15 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar eller 19-tums panel-/skjutfästen.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 15kg
Produkttyp Glidskena
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.