L225 Lever Actuated Card-Lok


L225 Lever Actuated Card-Lok
Katalog#: L225-4.80
The Series L225 features a tool-free, lever design ideal for field level maintenance and can be shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- 3 segment, non-shafted design
- Flexible mounting options
- Available with black anodized plating only
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.65 g/cm (0.150 oz/")
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- For cold wall applications
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Lever actuated
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.