42-5 Wedge Lok
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        42-5 Wedge Lok
Katalog#: 42-5VI-15-LN
              Serie 42-5 har en lätt designidé för flygindustrin.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributörer i ditt område
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Design
- DSCC 89064/DSCC CID 59789
- 5 segment, utan skaft
- Flexibla monteringsalternativ
- Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 5,72 mm (0,225 tum)
- Vikt 0,98 g/cm (0,088 oz)
- Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Max. expansion 6,98 mm (0,275 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (5 tum, svart anodiserad) = 319 lbs
- Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivån
- Skruv aktiverad
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
  Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.