40 Wedge Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
40 Wedge Lok
Katalog#: 40-15-LF-LN-M
Ekonomisk Card Lok utformad för kretskortsretention och värmeöverföring inom kallväggsapplikationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- 3 segment, utan skaft
- Skruv aktiverad
- Flexibla monteringsalternativ
- Längd 50,8 mm (2,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Vikt 1,07 g/cm (0,096 oz.)
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 6,60 mm (0,260 tum)
- Max. expansion 8,38 mm (0,330 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (5 tum, svart anodiserad) = 272 lbs
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.