Series 265 PR Card-Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Series 265 PR Card-Lok
Katalog#: MTLCA265PR-3.30EHL
Positive Retraction technology ensures that the Card-Lok does not become stuck in the chassis due to friction resulting from high vibration or shock. The interlocking design ensures the Card-Lok disengages from the chassis slot when the actuation screw is retracted.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Positive Retraction Card-Lok; ideal for 2nd level maintenance
- 5 segment, shafted design
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
- Screw actuated
- Torque limiting option available; ideal for 2nd level maintenance
- Length 83.82 mm (3.30") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 (0.5") increments
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.