261 Card-Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
261 Card-Lok
Katalog#: A261-4.80T2L
Serie 261 har en räfflad design med skaft som ger jämnare klämkraft över hela Card Lok-längden, samtidigt som kilen och karossen hålls i rätt läge för enklare installation.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Flexibla monteringsalternativ
- 3 segment, shaftad design
- Minsta expansion 8,26 mm (0,325 tum)
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Skruv aktiverad
- DSCC CID 59789
- Längd 96,5 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Vikt 0,95 g/cm (0,085 oz)
- Profil 6,35 mm (0,250 tum) x 6,26 mm (0,270 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 201 lbs
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.