Serie 260 PR Card-Lok
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Serie 260 PR Card-Lok
Katalog#: MTLCA260PR-3.80EHL
              Positiv retraction-teknik säkerställer att Card-Lok inte fastnar i chassit på grund av friktion som orsakas av höga vibrationer eller stötar. Den sammankopplade designen säkerställer att Card-Lok frigörs från chassiplatsen när aktiveringsskruven dras in.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distributörer i ditt område
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Design
- Kort-Lok med positiv indragning; perfekt för underhåll på andra nivån
- 5 segment, shaftad design
- Flexibla monteringsalternativ
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- För kallväggsapplikationer
- Skruv aktiverad
- Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivån
- Längd 96,52 mm (3,80 tum) till 325,12 mm (12,80 tum) i steg om 12,7 (0,5 tum)
- Profil 6,35 mm (0,250 tum) x 6,26 mm (0,270 tum)
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
  Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.