Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Calmark Card Lok 250 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

250 Card-Lok

Katalog#: WA250-5.80HL

The Series 250 features a larger profile and is better suited to accommodate heavier Board Module Assemblies.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Läs mer Läs mindre
  • DFARS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurser CAD

CAD-GENERATION

*Data subject to change without notice
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.