Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
236 Card-Lok
Serien 236 har en sluten konstruktion som ger maximal styvhet och motståndskraft mot distorsion under belastning. Dubbla främre och bakre gängor ger snabb kläm- och frigöringsåtgärd medan den medföljande fjädern bibehåller segmentens inriktning vilket gör det enkelt att sätta i dem.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Flexibla monteringsalternativ
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Skruv aktiverad
- 5 segment, utan skaft
- Längd 122 mm (4,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Vikt 1,34 g/cm (0,120 oz)
- Profil 5,84 mm (0,230 tum) x 7,32 mm (0,288 tum)
- Minsta expansion 8,64 mm (0,340 tum)
- För kallväggsapplikationer
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.