127 Lok-Tainer
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
127 Lok-Tainer
Katalog#: 127B-2-8-8-L
Serie 127 Lok Tainer är utformad för plåtskåp och har en skruvaktivering, kam- och lobdesign för PBC-kvarhållning i måttliga stötar och vibrationsmiljöer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- För plåtapplikationer
- Stöder PCB-tjocklek på 0,64 mm (0,025 tum) till 3,36 mm (0,132 tum)
- DSCC 88052
- Tillverkad av beryllium koppar eller stål
- Tillgänglig opläterad eller med silver, ebanol, koppar, guld, nickel, zinkklar kromat eller zinkgul kromatplätering
- Skruvaktivering
- Vikt 1,29 g/cm (0,116 oz)
- Kam- och lobbaserad retentionskonstruktion
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.