Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Calmark Extractor, Nylon, 101 And 107 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

107 Inserter och utdragare

Katalog#: 107-3

Serie 107 innehåller 4,5: 1 mekanisk fördel för in- och utdragning av kretskort med kontakt med hög densitet och flera kontakter inom plåtkapslingar. Gjuten av typ 6/6 nylon, kan användas i miljöer upp till 121C (250F) kontinuerligt och är resistent mot alkaliner, svaga syror och vanliga lösningsmedel.

VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

Läs mer Läs mindre
  • DFARS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurser CAD

CAD-GENERATION

*Data subject to change without notice
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.