Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
107-70 låsande kuverterings-/utdragare
Serie 107-70 innehåller 4,5: 1 mekanisk fördel för in- och utdragning av kretskort med kontakt med hög densitet och flera kontakter inom plåtkapslingar. Gjuten av typ 6/6 nylon, kan användas i miljöer upp till 121C (250F) kontinuerligt och är resistent mot alkaliner, svaga syror och vanliga lösningsmedel.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Konstruerad för plåtchassisapplikationer
- Mekanisk fördel 4,5: 1
- Gjuten av nylon (typ 6) eller 10% grafitfylld polykarbonat (typ 6/6)
- Spaken låses fast på kretskortet
- PCB-brädans tjocklek 1,6 mm (0,063 tum), 2,4 mm (0,093 tum), 3,2 mm (0,125 tum)
- Ger införings- och utdragningshjälp
- Gott om greppyta/yta för varmstämpling
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.