Ramtyp Plug-in-enhet bakpanel, urtag för en kontakt
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ramtyp Plug-in-enhet bakpanel, urtag för en kontakt
Bakpanel för insticksenheter av ramtyp, med uttag för en kontakt enligt en 60603-2.
Information
Resurser
Design
- Bakpanel för bultning till extruderad sidopanel eller sidopanelens bakre vinkel
- För en 60603- kontakter (din 41612), typer: B, C, D, F, H, Q, R, S
Specifikationer
| Fungerar med. | Insticksenhet av ramtyp |
| Typ | Bakre panel |
| Produkttyp | Sidopanel |
| Material | Stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.