RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit


RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit
Simple mountable radial Fan Unit for RatiopacPRO AIR, with a air capacity of 36 m³/h (free blowing) per fan. Available in 4 widths and 2 depths and with up to 3 fans equipped.
Information
Resurser
Design
- Ball-bearing radial fans
- Air capacity 36 m³/h (free blowing) per fan
- Fits for RatiopacPRO Air cases (fan unit needs only 0,5 U height)
- Only 1/2 U height
- Air exhaust via perforation in cover plate
- No restriction to rear mounting space
- No mechanical modification of the case necessary
- Simple mounting
Specifikationer
Material | Aluminium |
Fungerar med | Lådor |
Produkttyp | Fläkt |
Typ | Radialfläkt |
Produktfamilj | RatiopacPRO AIR |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.