RatiopacPRO LUFTRADIALFLÄKT
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RatiopacPRO LUFTRADIALFLÄKT
Enkel monterbar radialfläktenhet för RatiopacPRO-LUFT, med en luftkapacitet på 36 m³/h (friblåsning) per fläkt. Finns i 4 bredder och 2 djup och med upp till 3 fläktar utrustade.
Information
Resurser
Design
- Kullager radialfläktar
- Luftkapacitet 36 m³/h (friblåsning) per fläkt
- Passar RatiopacPRO Air Cases (fläktenheten behöver endast 0,5 U höjd)
- Endast 1/2 U höjd
- Luftutsläpp via perforering i täckplattan
- Ingen begränsning av monteringsutrymmet bak
- Ingen mekanisk modifiering av fallet krävs
- Enkel montering
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Fungerar med. | Fall |
| Produkttyp | Fläkt |
| Typ | Radialfläkt |
| Produktfamilj | RatiopacPRO AIR |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.