Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PXI Express-styrenhet, 4 HP, I3-1115G4E 16-512
nVent SCHROFFS inbyggda styrenhet är den mest kompakta och kraftfulla 3U-styrenheten med en kortplats för PXI Express- och CPCIexp-plattformarna. Med sina enorma och framtidssäkra gränssnittsfunktioner fungerar den perfekt med de flesta test- och mätapplikationer. Styrenheten drivs av 11:e generationens Intel® Core i3/i5-processorer i kombination med upp till 64 GB DDR4-minne och stöder enkelt tillämpningar med hög bandbredd med framtidssäkra PCIe Gen4 och dubbla 2500BASE-T-systemanslutningar.
Design
- PXI Express System Controller, 3 U, 4 HP, med Intel Core I3-1115G4E-processor
- PXI?-5 PXI Express maskinvaruspecifikation. Kompatibel med Rev.2.0
- Maximal PCIe-bandbredd på 14 Gbit/s.
- Uppgraderingsbar M.2 NVMe och DDR4-lagring
- 3x USB3.1, 2x GbE och 1x DP 1,2 på frontpanelen
- Fullständigt anpassningsbart AMI Aptio® Embedded BIOS
Specifikationer
Produktattribut
Fast programvara
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inbyggd PXIe-styrenhet, 3 U, 4 HP, 160 mm | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.